OTTA 6-T/SB
-
Morsetto sezionatore
1146204
Morsetto sezionatore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto di collegamento a bullone |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 6 mm² |
Collegamento | Bullone |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,1 mm² ... 5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 41 A |
Corrente di carico massima | 41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V (La tensione nominale vale per capocorda isolati) |
Sezione nominale | 6 mm² |
Larghezza | 11 mm |
Spessore della piastra terminale | 1,5 mm |
Altezza | 79,2 mm |
Profondità su NS 32 | 57 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 52 mm |
Profondità su NS 35/15 | 59,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 1146204 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Codice vendita | BE4533 |
Codice prodotto | BE4533 |
GTIN | 4063151135980 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33.91 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30 g |
Paese di origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3-OTTA 6 - Ponticello a pettine 3026036
-
EB 4-OTTA 6 - Ponticello a pettine 3026049
-
EB 5-OTTA 6 - Ponticello a pettine 3026050
-
EB 7-OTTA 6 - Ponticello a pettine 3026052
-
EB 10- OTTA 6 - Ponticello a pettine 0790420
-
USBR 2-11 - Ponticello sezionatore 3001356
-
D-OTTA/RBO-SB - Piastra terminale 3001355
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
SZG 0,9X6,5 VDE - Cacciavite 1205134
-
TS-UT 6-T/SP - Piastra di separazione 3072821
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen