HV M8/2 NFF - Morsetti di potenza
1055644

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio delle viti dado HFR
Rondella conica CS