cULus Recognized
ID omologazione: E60425CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
| Famiglia di prodotti | HV |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,73 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 1 |
| Sezione nominale | 50 mm² |
| Collegamento | Bullone |
| Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione nominale | 50 mm² |
| Corrente nominale | 150 A |
| Corrente di carico massima | 150 A |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Attacco a norma | NF F61-017 |
| Sezione nominale | 50 mm² |
| Corrente cumulativa massima | 150 A |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
| Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sezione | 2,5 mm² ... 50 mm² |
| Sezione AWG | 12 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 8,4 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Lunghezza perno | 30,5 mm |
| Diametro bullone | 8 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 14,40 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sezione | 16 mm² ... 35 mm² |
| Sezione AWG | 6 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 8,4 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Lunghezza perno | 30,5 mm |
| Diametro bullone | 8 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 14,40 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sezione | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione AWG | 12 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 8,4 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Lunghezza perno | 30,5 mm |
| Diametro bullone | 8 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 14,40 Nm |
| Attacco a norma | NF F00-363:1995-12-01 |
| Sezione | ... 50 mm² |
| Testo aggiuntivo | La lunghezza del tratto da spelare dipende dai dati del produttore del capocorda. |
| Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
| Diametro bullone | 6 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 14,40 Nm |
| Attacco a norma | NF F00-363 |
| Sezione | 10 mm² ... 50 mm² |
| Testo aggiuntivo | Elenco materiale su richiesta |
| Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Profondità | 63,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 66 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 73,5 mm |
| Lunghezza perno | 31,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 30,6 m/s² |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 300 m/s² |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 1056837 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE4211 |
| Codice prodotto | BE4211 |
| GTIN | 4055626697840 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 55.598 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 52.861 g |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |