HV M10/1 NFF - Morsetti di potenza
1056838

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 269 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 120 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Vasta gamma di accessori supplementari
Rondella conica CS
Bloccaggio delle viti dado HFR