HDFKV 16 RD - Morsetto passaparete
0717681

Pittogramma sezione 16 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 0,5 mm2 - 25 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 12 mm, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale