HDFK 50-VP-IB - Morsetto passaparete
0717186

Pittogramma sezione 50 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, sezione: 16 mm2 - 50 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Tenuta affidabile anche con materiale di tenuta poco viscoso