DFKTS/FA-4,8 - Morsetto passaparete
0707523

Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia

Morsetto d'esecuzione, superficie contatti: Stagno, serie di prodotti: DFKTS-4,8

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Consente la connessione di due conduttori
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo