US 4-MT RD - Morsetto con sezionatore a coltello
1769944

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, Corrente continua termica Ith: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili