ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - Morsetto per circuiti stampati
1033571

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Il morsetto per circuiti stampati soddisfa i requisiti della direttiva "Guideline for PROFINET" edizione 05/2017, adatto per CAT5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soddisfa i requisiti della direttiva "Guideline for PROFINET" edizione 05/2017
Soddisfa i requisiti CAT5 conformemente a EN 50173 e ISO/IEC 11801
Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
I dispositivi di azionamento paralleli e ortogonali agli assi del conduttore consentono design flessibili del circuito stampato
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate