ZFKDSA 1-3,81-12 - Morsetto per circuiti stampati
1932876

linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1 mm2
passo 3,81 mm
tipo di connessione Connessione a molla
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1 mm2, numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: ZFKDS(A) 1, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate