SPTA-THR 1,5/ 7-3,81 R44 - Morsetto per circuiti stampati
1071184

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: SPTA 1,5/..-THR, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT