linea di prodotti COMBICON Terminals XL
sezione 16 mm2
passo 10 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm2, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: SPTA 16/, passo: 10 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 60 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 4,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, tipo di confezione: confezionato nel cartone