SPTA 1,5/ 5-3,81 3PA - Morsetto per circuiti stampati
1846550

linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1,5 mm2
passo 3,81 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: SPTA 1,5/, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate