SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P20 R88 - Morsetto per circuiti stampati
1823476

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Terminals S
Pittogramma sezione 1,5 mm2
Pittogramma passo 5 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a molla Push-in
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
Pittogramma tipo di confezione Nastro larghezza 88 mm

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: SPT 1,5/..-V-THR, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Nastro larghezza 88 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate