SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P26 - Morsetto per circuiti stampati
1822668

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: SPT 1,5/..-V-THR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Adatto per CAT5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soddisfa i requisiti CAT5 conformemente a EN 50173 e ISO/IEC 11801