SPT-SMD 1,5/ 8-H-3,81 R72 - Morsetto per circuiti stampati
1824695

linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1,5 mm2
passo 3,81 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura SMD
tipo di confezione Nastro larghezza 72 mm

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: SPT 1,5/..-H-SMD, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 72 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo