Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - Morsetto per circuiti stampati
1034460

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 22 A, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Il morsetto per circuiti stampati soddisfa i requisiti della direttiva "Guideline for PROFINET" edizione 05/2017, adatto per CAT5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soddisfa i requisiti CAT5 conformemente a EN 50173 e ISO/IEC 11801