SPT 16/ 2-V-10,0-ZB - Morsetto per circuiti stampati
1735875

linea di prodotti COMBICON Terminals XL
sezione 16 mm2
passo 10 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: SPT 16/..-V, passo: 10 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 4,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato