PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - Morsetto per circuiti stampati
1704836

linea di prodotti COMBICON Terminals L
sezione 6 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione Nastro larghezza 32 mm

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, sezione nominale: 6 mm2, numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: PTSPL 6/.., passo: 0 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: color rame, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Potente senza corpo isolante: ideale per la facile integrazione nel processo di saldatura SMT
Il principio a molla, che non richiede l'utilizzo di utensile, consente di risparmiare tempo nel collegamento di conduttori con capocorda montato e di conduttori stagnati
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo