PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD WH R24 - Morsetto per circuiti stampati
1814634

linea di prodotti COMBICON Terminals XS
sezione 0,5 mm2
passo 2,5 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura SMD
tipo di confezione Nastro larghezza 24 mm

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: bianco segnale, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate