linea di prodotti COMBICON Terminals XS
sezione 0,5 mm2
passo 2,5 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura SMD
tipo di confezione Nastro larghezza 24 mm
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-H-SMD, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm