PTSA 0,5/ 1-2,5-F YE SWO
-
Morsetto per circuiti stampati
1841283
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 2 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: PTSA 0,5, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: giallo, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Piedini a saldare anteriori, su una fila
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PTSA 0,5 |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals XS |
| Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 2,5 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 1 |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Sezione nominale | 0,5 mm² |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 20 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | giallo (1018) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 2,5 mm |
| Larghezza [w] | 4 mm |
| Altezza [h] | 16,7 mm |
| Lunghezza [l] | 12 mm |
| Altezza di installazione | 13,1 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 3,6 mm |
| Dimensioni dei codoli | 0,4 x 0,75 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Distanza codoli | 2,5 mm |
| Diametro foro | 1 mm |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm² / rigido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
| 0,5 mm² / rigido / > 20 N | |
| 0,5 mm² / flessibile / > 20 N | |
| Test temperatura ambientale | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |
| Resistenza alla corrente di breve durata | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 63 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 2,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 1,6 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 250 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 2,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 1,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 320 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 2,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 1,6 mm |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Invecchiamento | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 55 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1841283 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AAKBDA |
| Codice prodotto | AAKBDA |
| GTIN | 4046356905374 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.422 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.265 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen