MKKDSH 3/ 2-EX - Morsetto per circuiti stampati
1869790

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Terminals M
Pittogramma sezione 2,5 mm2
Pittogramma passo 5 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 20 A, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKKDSH 3-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
L'esecuzione alta consente il collegamento in caso di circuiti stampati saldati
La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi