linea di prodotti COMBICON Terminals XXL
sezione 95 mm2
passo 20 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Torx®
tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 232 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 95 mm2, numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: MKDSP 95/..-F, passo: 20 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: T40 Torx®, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 6, tipo di confezione: confezionato nel cartone