MKDSO 2,5/ 4-4 SET - Morsetto per circuiti stampati
2707945

Pittogramma sezione 2,5 mm2
Pittogramma passo 5 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde

Set, composto da presa base COMBICON e morsetti per circuiti stampati per 4 x 4 poli (16 poli), colore: verde

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili


I vantaggi

Esente da manutenzione e resistente alla vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo