MKDSO 2,5/ 3-6 SET - Morsetto per circuiti stampati
2707932

sezione 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
tipo di montaggio Saldatura a onde

Set composto da prese base e spine a vite COMBICON per 6x3 poli (18 poli), colore: verde

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili


I vantaggi

Esente da manutenzione e resistente alla vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo