MKDSN 1,5/ 2 BD:69-70
-
Morsetto per circuiti stampati
1859479
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKDSN 1,5, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
| Famiglia di prodotti | MKDSN 1,5 |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals S |
| Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Numero di poli | 2 |
| Passo | 5 mm |
| Numero di file | 1 |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 17,5 A |
| Tensione nominale UN | 400 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale (L) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio) | Nichel (2 - 3 µm Ni) |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio) | Nichel (2 - 3 µm Ni) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | verde (6021) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Nota per l'utilizzo | Per la sicurezza del collegamento bisogna rispettare sempre una coppia di serraggio predefinita. In particolare nel caso dei morsetti a due e a tre poli per circuiti stampati la singola punta di saldatura per contatto potrebbe non bloccarli. Per questo motivo i morsetti devono essere rinforzati al momento del collegamento (fissati a mano, rinforzo sulla custodia). |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 5 mm |
| Larghezza [w] | 10 mm |
| Altezza [h] | 13,5 mm |
| Lunghezza [l] | 8,15 mm |
| Altezza di installazione | 10 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 3,5 mm |
| Dimensioni dei codoli | 0,5 x 1 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Distanza codoli | 5 mm |
| Diametro foro | 1,3 mm |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm² / rigido / > 10 N |
| 0,14 mm² / flessibile / > 10 N | |
| 1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flessibile / > 40 N | |
| Test temperatura ambientale | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |
| Resistenza alla corrente di breve durata | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
| Nota sulla sezione di collegamento | In caso di conduttore collegato di 1,5 mm² (rigido). |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 400 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Invecchiamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1859479 |
| Pezzi/conf. | 260 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 260 Pezzi |
| Codice vendita | AALFHC |
| Codice prodotto | AALFHC |
| GTIN | 4055626092379 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.783 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.698 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen