MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - Morsetto per circuiti stampati
1991817

linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1,5 mm2
passo 3,81 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione Nastro larghezza 24 mm

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDS 1/..-HT, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT