IDC 0,3/ 6-3,81 - Morsetto per circuiti stampati
1706219

linea di prodotti COMBICON Terminals XS
sezione 0,34 mm2
passo 3,81 mm
tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,34 mm2, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: IDC 0,3, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica