Pittogramma linea di prodotti COMBICON Terminals XS
Pittogramma sezione 0,34 mm2
Pittogramma passo 3,81 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,34 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: IDC 0,3, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone