GSMKDSP 1,5/ 6-7,62 BD:NO,NC - Morsetto per circuiti stampati
1705337

linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1,5 mm2
passo 7,62 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: GSMKDSP 1,5, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 55 °, colore: verde, numero di pin di saldatura per potenziale: 1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi