FRONT 4-V-7,62- 4 - Morsetto per circuiti stampati
1930645

linea di prodotti COMBICON Terminals L
sezione 4 mm2
passo 7,62 mm
tipo di connessione Connessione a vite frontale
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FRONT 4-V, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo