FOPT 2,2-R - Morsetto per circuiti stampati in fibra ottica
1907924

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Terminals M
Pittogramma passo 10,16 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a molla Push-in
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, sezione nominale: 0 mm2, numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: FOPT, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Custodia nera schermata con diodo di ricezione / fibra ottica collegabile: fibra polimerica (secondo IEC 60793-2 tipo A4a, diametro guaina esterna: 2,2 mm) / velocità dati: 5 MBit/s / distanza di trasmissione: max. 50 m / scheda tecnica dettagliata nell'area download

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione di fibre ottiche senza pretrattare la fibra
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica