FKDSO 2,5/ 2-R GY BDNZ - Morsetto per circuiti stampati
1307105

sezione 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 22 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: FKDSO 2,5/..-R, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1. Variante stampata, articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
La tecnologia Push-in consente un cablaggio rapido e semplice
Disposizione dei morsetti ortogonale rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto