UKKB 10-PV - Morsetto passante a due piani
3003567

Morsetto passante a due piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza di soli 10,2 mm