UKK 3-MSTB-5,08 BU - Morsetto passante a due piani
2770286

Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili