UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R
-
Morsetto passante a due piani
2770943
Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., 32 poli bloccato, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Note generali | Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
| Famiglia di prodotti | UK |
| Numero di poli | 32 |
| Passo | 5,08 mm |
| Numero collegamenti | 128 |
| Numero di file | 2 |
| Potenziali | 64 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
| 1. e 2° piano, collegamento a sinistra | |
| Collegamento | Connessione a vite/a innesto |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominale | 10 A |
| Corrente di carico massima | 12 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| Tensione nominale | 250 V |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 88,9 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,5 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C (per la temperatura di esercizio massima si veda la curva di derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Codice articolo | 2770943 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BE1241 |
| Codice prodotto | BE1241 |
| GTIN | 4017918236465 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 146.63 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 145.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4c283ab-e9ac-4f2c-9bc7-7486b40a467e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EBL 3- 5 - Ponticello a pettine 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastrina distanziatrice 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastra terminale 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Piastra terminale 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastra terminale 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Piastrina distanziatrice 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Nastro Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Nastro Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809637
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen