EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 12 | ||
Morsetto a più piani, Piano superiore ponticellabile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 21 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro
| Famiglia di prodotti | TB |
| Numero di poli | 2 |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 12 |
| 1. e 2. piano | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M2,5 |
| Coppia di serraggio | 0,4 ... 0,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine rigido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 0,5 mm² (1,5 mm²) |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominale | 21 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm²) |
| Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Altezza | 56 mm |
| Profondità su NS 32 | 67 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 62 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 69,5 mm |
| Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,48 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
| Forza di prova valore nominale | 1 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Codice articolo | 3000904 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BEK214 |
| Codice prodotto | BEK214 |
| GTIN | 4046356755436 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.162 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.04 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.096 kg CO2e |