TB 2,5-3L-LA 24RD/O-M I - Morsetto a più piani
3246791

Morsetto a più piani, con LED rosso tra piano superiore e intermedio, piano intermedio e inferiore ponticellabile con ponticelli a pettine, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili