UKK 3-MSTB-5,08-F
-
Morsetto passante a due piani
1785832
Morsetto passante a due piani, per la connessione a vite del connettore con flangia MSTB, passo: 5,08 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Famiglia di prodotti | UKK 3-MSTB |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 5,08 mm |
| Numero di file | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
| Larghezza | 5,08 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,5 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Superficie contatti | Stagno Sn |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Codice articolo | 1785832 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE1241 |
| Codice prodotto | BE1241 |
| GTIN | 4017918042080 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.026 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastra terminale 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Piastra terminale 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastra terminale 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - Piastrina distanziatrice 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Nastro Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Nastro Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778085
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen