URDK 6 - Morsetto passante
3026706

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2 , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Equipaggiabili sui due lati con ponticelli fissi e sezionatori e con prese di prova con diametro da 4 mm
I morsetti sezionatori di prova URTK 6 e i morsetti sezionatori trasversali UGSK 6 sono stati appositamente sviluppati per l'uso sui secondari dei trasformatori di corrente