CSA
ID omologazione: 158887Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 10 A | 26 - 10 |