Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: arancione
Morsetti componibili a innesto
I morsetti componibili a innesto COMBI sono un tipo speciale di morsetti ibridi. I morsetti componibili sono dotati da un lato di una connessione a innesto standardizzata e dall'altro della tecnologia di connessione Push-in, a vite, a molla o rapida. Grazie al sistema di contatto, sono in grado di resistere alle vibrazioni più intense. Con i morsetti componibili a innesto effettuate il cablaggio di segnali e potenze in modo particolarmente rapido.
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: verde/giallo-grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: arancione
Giunto COMBI, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, colore: grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 9, numero poli: 9, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: verde/giallo-grigio
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: verde/giallo-grigio
Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: grigio/verde-giallo
Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: verde/giallo-grigio
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2- 6 mm2, colore: grigio
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
I vantaggi
- Libera selezione della tecnologia di connessione più adatta grazie all'area di innesto COMBI unica nel suo genere
- Corrente nominale pari a 41 A e tensione nominale di 1.000 V realizzabili grazie al contatto a innesto ad alta prestazione
- Elevata sicurezza grazie alla protezione contro il contatto accidentale
- Protezione contro gli errori di connessione grazie alla possibilità di codifica personalizzata
- Massima flessibilità grazie ai connettori liberamente confezionabili
Nuovi prodotti
Morsetti componibili a innesto con Push-X
Collegamento in totale sicurezza con COMBI e Push-X
I morsetti componibili con zona di innesto COMBI e connessione Push-X rivoluzionano il cablaggio. Aumenta l'efficienza con un cablaggio semplice nel quadro elettrico grazie alla connessione Push-X e collega il livello di campo con i connettori COMBI preassemblati.
Caratteristiche principali
- Tecnologia di connessione 1: connessione Push-X
- Tecnologia di collegamento 2: zona di innesto COMBI
- Sezione nominale: 2,5 mm²
- Sezioni del conduttore: 0,5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (convertito secondo IEC)
- Corrente: 24 A
- Tensione: 800 V
I vantaggi
- Elevata praticità d'uso per tutti i tipi di conduttori grazie alla tecnologia a innesto diretto senza utensili né applicazione di forza
- Collegamento particolarmente rapido di conduttori flessibili senza puntalino
- Collegamento intuitivo grazie al feedback visivo e aptico del punto di collegamento
- Sgancio rapido del conduttore grazie al fermo presente nel punto di collegamento
- Flessibilità totale grazie ai connettori COMBI configurabili e standard con un massimo di 15 poli
Morsetti componibili a innesto COMBI
Il sistema di collegamento COMBI consente di realizzare applicazioni modulari risparmiando tempo. La caratteristica principale è la zona di innesto uniformemente progettata, presente su almeno un lato dei morsetti base. I connettori COMBI sono disponibili con tecnologia di connessione Push-in a leva, Push-in, a molla, rapida e a vite. Con dati nominali fino a 41 A e 1.000 V, è possibile utilizzare il sistema di collegamento per il cablaggio di linee di segnale e potenza. Inoltre, il sistema è in grado di resistere alle vibrazioni particolarmente elevate. Sia i morsetti sia le spine sono infatti dotati di protezione antinfortunistica.
Possibilità di cablaggio Con il sistema di collegamento COMBI
Dal quadro elettrico all'impianto completo: ormai le soluzioni a innesto sono imprescindibili per le applicazioni odierne. In questo caso il sistema di collegamento COMBI offre all'utente una flessibilità illimitata. Dall'alimentazione del quadro elettrico a quella dei componenti di potenza e di comando, fino alla rapida installazione di parti di impianto decentrate, il sistema di collegamento COMBI garantisce sempre la soluzione perfetta. I vantaggi di questo sistema sono molteplici. I componenti a innesto all'interno del quadro elettrico possono essere installati e disinstallati in modo semplice e rapido. Il sistema di collegamento può anche essere combinato con il sistema di passacavi CES.
Sistema di morsetti componibili a innesto COMBI
Morsetti componibili a innesto
Dalla cassetta di distribuzione fino all'impianto, nelle moderne installazioni non è più possibile concepire applicazioni senza soluzioni a innesto. La tecnologia di connessione a innesto è installata in diverse varianti di morsetti. Questi includono morsetti passanti, morsetti di terra, morsetti a più conduttori, morsetti a più piani, minimorsetti e morsetti sezionatori per convertitori di misura. I morsetti componibili con connessione a innesto fanno parte del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete e sono quindi dotati di accessori di collegamento, test e siglatura standardizzati.
Morsetti componibili a innesto con connettori COMBI
Connettori COMBI
I connettori COMBI offrono la massima flessibilità ed efficienza. Con un massimo di 15 poli e diverse tecnologie di connessione, quali la connessione a crimpare, a leva Push-in, Push-in, a vite e a molla, sono perfetti per qualsiasi applicazione. In combinazione con i morsetti COMBI a innesto, i connettori consentono di selezionare sia tecnologie di connessione standardizzate che diverse all'interno di un unico morsetto.
Sono disponibili anche varianti auto-assemblate, che possono essere facilmente confezionabili tramite un configuratore.
Connettori liberamente confezionabili
Configuratore per connettori, giunti e passaparete COMBI
Utilizza il nostro configuratore e crea la tua soluzione personalizzata. Con il configuratore è possibile realizzare soluzioni personalizzate in modo semplice e intuitivo a partire dai vari connettori, giunti e passaparete COMBI.
Il configuratore consente anche di integrare accessori adatti, ad esempio sistemi antitrazione, bloccaggi o materiale di siglatura.
Accessori per il sistema a innesto COMBI
Accessori per il sistema a innesto COMBI
Oltre agli accessori standard di CLIPLINE complete, esistono anche accessori opzionali per il sistema COMBI, cosicché i vari connettori possano essere integrati in modo ottimale nella rispettiva soluzione. Tra questi rientrano i seguenti accessori:
- bloccaggi per un collegamento resistente alle vibrazioni
- sistemi antitrazione per i conduttori
- custodie per cavi e guaine antipiega per evitare che i conduttori si attorciglino
Alcuni accessori possono essere combinati tra loro.
Giunto volante con connessione Push-in
Giunti volanti
I giunti volanti (PPC...) consentono di prolungare facilmente i cavi e di realizzare facilmente i passaparete. Inoltre, i giunti possono essere montati su entrambe le guide DIN NS 15 e NS 35 grazie al piedino doppio integrato. I giunti sono disponibili sia come prodotto singolo che come variante modulare. Come i connettori COMBI, le varianti modulari possono essere assemblate in modo modulare con diversi blocchi singoli. Tuttavia, va notato che i giunti modulari non sono costituiti da connettori L, M e R, ma solo dal numero necessario di connettori L e da una piastra terminale.
Passaparete
Passaparete
Con il semplice fissaggio del passaparete SSL sul giunto standard è possibile realizzare soluzioni passanti efficienti. Il passaparete viene introdotto nel foro e si blocca automaticamente. I giunti volanti SC 2,5 e SC 4 possono essere fissati saldamente nei fori su parete utilizzando passaparete. I passaparete possono essere utilizzati per spessori di lamiera da 0,8 a 3 mm. Come i connettori COMBI, anche i passaparete possono essere assemblati in modo modulare con diversi blocchi singoli.
Presa base COMBI
Presa base COMBI per il circuito stampato
La presa base COMBI mette a disposizione una tecnologia di connessione per circuiti stampati di tipo componibile. Le soluzioni a innesto vengono realizzate con la stessa spina, dalla guida DIN fino al dispositivo.
Ripartitori di segnale tridimensionali
Ripartitori di segnale tridimensionali
Con i morsetti a quattro piani PT 2,5-4L puoi ripartire i segnali nei tuoi controllori e nei vari componenti dell'impianto in uno spazio ridotto. Grazie alle varie possibilità di ponticellamento nella morsettiera e di ripartizione all'interno dei connettori a 4 poli liberamente assemblabili, è possibile installare ripartitori di segnale compatti e tridimensionali.
Brochure sui morsetti componibili
Download
Brochure sui morsetti componibili
Desideri ricevere materiale informativo sui nostri morsetti componibili a innesto? Di seguito trovi la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sul tema morsetti componibili.