Accessori per morsetti componibili del sistema CLIPLINE complete

Accessori per morsetti componibili

Gli accessori per morsetti componibili sono un componente essenziale per il cablaggio dei quadri elettrici e dei quadri di comando. Con questo accessorio standardizzato, le morsettiere possono essere assemblate, testate e adattate individualmente. Poiché i morsetti componibili del sistema CLIPLINE complete utilizzano accessori standardizzati, gli accessori possono essere integrati in tutti i morsetti componibili.

Go to Product Detail Page for item 3030925
PAI-4 - Adattatore di prova
PAI-4 - Adattatore di prova
3030925
E-No: 158946835

Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio

I vantaggi

  • Ripartizione flessibile del potenziale grazie ad accessori ponticello standardizzati
  • Procedure di prova e interventi di manutenzione sicuri grazie agli accessori di prova e ai connettori di servizio standardizzati
  • Facile integrazione di prese aggiuntive grazie ai comodi connettori a presa
  • Accessori standardizzati per morsetti di messa a terra di sezionamento
  • Sicurezza aumentata per l'uso di morsetti componibili grazie agli accessori di sicurezza

Accessori ponticello

Ponticelli a innesto FBS inseriti nei morsetti componibili Push-in
Ponticelli di riduzione RB inseriti nei morsetti componibili Push-in
Ponticelli di potenziale PV inseriti nei morsetti passanti a due piani Push-in
Ponticello sezionatore inserito in un morsetto componibile
Jumper FBSH
Ponticelli a innesto FBS inseriti nei morsetti componibili Push-in

I ponticelli a innesto standard FBS sono utilizzati per la semplice ripartizione del potenziale tra morsetti componibili con la stessa sezione nominale. I ponticelli a innesto sono disponibili con un massimo di 50 poli di contatto, che consentono di collegare tra loro fino a 50 potenziali. Se hai bisogno di ponticelli a innesto più corti, puoi optare per ponticelli a innesto più corti o semplicemente accorciare i ponticelli a innesto con un utensile da taglio (CUTFOX 18). È anche possibile rimuovere singoli poli di contatto per i ponticelli sa saltare. Allo scopo è adatto ad esempio il CUTFOX-FBS.

Ponticelli di riduzione RB inseriti nei morsetti componibili Push-in

A differenza dei ponticelli a innesto standard FBS, i ponticelli di riduzione collegano morsetti componibili con due diverse sezioni nominali. In questo modo è possibile realizzare in modo semplice e rapido alimentazioni e connessioni collettive.

Ponticelli di potenziale PV inseriti nei morsetti passanti a due piani Push-in

I ponticelli di potenziale sono adatti al ponticellamento verticale di piani di morsetti a due o a più piani. Ad esempio in un morsetto passante a due piani (PTTB 2,5), è quindi possibile collegare il piano inferiore e quello superiore. IMPORTANTE: i morsetti passanti a due piani con il suffisso ...PV sono già dotati di un ponticello di potenziale integrato in modo fisso che rende superfluo un ponticello PV.

Ponticello sezionatore inserito in un morsetto componibile

I ponticelli sezionatori SB-ME sono stati sviluppati per testare i morsetti per convertitori di misura. I ponticelli possono essere regolati mediante un cursore, consentendo ai ponticelli di collegare o meno i potenziali. Nel frattempo, i ponticelli possono rimanere inseriti. Per evitare un azionamento involontario, il cursore può essere fissato con due viti.

Jumper FBSH

I connettori di cortocircuito FBSH sono simili ai ponticelli a innesto FBS. Anche questi collegano due potenziali, ma non sono progettati per un uso permanente. A differenza dei ponticelli FBS, i connettori di cortocircuito sono dotati di un ausilio per l'estrazione che ne facilita l'inserimento e la rimozione. I connettori FBSH hanno anche un diverso meccanismo di inserimento, che rende più facile l'estrazione dei connettori dal vano funzionale.

Accessori di prova e connettori di servizio

Connettore di prova MPS inserito in un morsetto componibile PTV
Adattatore di prova PAI inserito in un morsetto per convertitori di misura
Connettori di prova componibili, compresa la piastrina distanziatrice
Connettori di servizio LPS inseriti in un blocco morsetti Push-X
Connettore di prova MPS inserito in un morsetto componibile PTV

I connettori di prova MPS sono costituiti da due elementi: un connettore di prova e un manicotto isolante. Per i connettori di prova, è possibile scegliere anche tra punte da 2,3 mm e 4 mm con lo stesso manicotto isolante. I connettori di prova presuppongono la saldatura del cavo di prova al connettore. A differenza dei connettori di prova da 4 mm, quelli da 2,3 mm possono essere integrati non solo nel vano funzionale, ma anche nelle prese di prova dei morsetti a molla. In questo modo sarà possibile usare il vano funzionale per tanti altri scopi, come la ripartizione del potenziale. I manicotti isolanti sono disponibili in diversi colori.

Adattatore di prova PAI inserito in un morsetto per convertitori di misura

Gli adattatori di prova PAI sono progettati per il vano funzionale dei morsetti componibili. Gli adattatori di prova sono progettati in modo da poter rimanere permanentemente nei morsetti. Per eseguire una prova, è sufficiente inserire il connettore di prova nell'adattatore.

Connettori di prova componibili, compresa la piastrina distanziatrice

I connettori di prova componibili possono essere combinati formando blocchi di punte di prova individuali. I connettori possono essere facilmente collegati tra loro. Sono disponibili piastrine distanziatrici per saltare singoli morsetti se vengono utilizzati blocchi di punte di prova. Le piastrine distanziatrici possono essere collegate ai connettori di prova nello stesso modo.

Connettori di servizio LPS inseriti in un blocco morsetti Push-X

I connettori di servizio LPS sono adatti a scopi di assistenza e di test nel campo di prova. Vengono collegati nel vano funzionale e possono essere inseriti e rimossi più volte. Per ottenere un numero elevato di cicli di collegamento con una qualità costante e duratura, le superfici di contatto sono dotate di una finitura argentata. I connettori sono disponibili singolarmente o in versione modulare componibile. I connettori sono dotati di tecnologia a leva LP per poterli maneggiare con maggiore facilità durante il collegamento di tutti i tipi di conduttori.

Materiale di siglatura per morsetti componibili


Morsetti per installazioni PTI con materiale di siglatura

Materiale di siglatura

Siglatura di morsetti

Gli accessori per la siglatura per morsetti componibili comprendono un'ampia gamma di prodotti. Oltre alle diverse targhette per morsetti, che possono essere ordinate siglate o in bianco, il portafoglio prodotti comprende anche diversi portacartellini ed etichette di avvertimento. L'ampia scelta di materiale di siglatura consente un'assegnazione univoca durante il cablaggio nel quadro elettrico, evitando così errori durante l'installazione, la manutenzione e l'assistenza. Poiché la siglatura di morsetti è molto varia, è descritta nel dettaglio in una pagina separata.

Connettori a presa


Connettori a presa LPO inseriti in morsetti componibili Push-X

Connettori a presa LPO inseriti in morsetti componibili Push-X

Connettori a presa LPO

I connettori a presa LPO consentono di integrare in modo semplice prese aggiuntive attraverso il vano funzionale dei morsetti. I connettori LPO offrono quindi un grande vantaggio, soprattutto in caso di modifiche a posteriori dei quadri di comando. La zona di contatto dei connettori LPO è progettata in modo da bloccarsi saldamente nel vano multifunzione. I connettori resistono quindi a forze di trazione elevate cosicché sarà necessario l'impiego di una forza maggiore per scollegarli. I connettori sono inoltre dotati della tecnologia Push-in a leva LP per poterli maneggiare con maggiore facilità durante il collegamento di tutti i tipi di conduttori. I connettori LPO sono disponibili come connettori singoli o come varianti modulari. La tensione nominale e la corrente nominale per tutte le varianti LPO sono 800 V e 24 A dopo il declassamento.

Spine funzionali per morsetti di messa a terra di sezionamento

Morsetti di messa a terra di sezionamento PT 2,5-TG con diverse spine funzionali
Spina di sezionamento P-DI inserita in un morsetto componibile
Connettore passante inserito in un morsetto componibile
Spina portafusibili inserita in un morsetto componibile
Spina porta componenti inserita in un morsetto componibile
Morsetti di messa a terra di sezionamento PT 2,5-TG con diverse spine funzionali

I morsetti di messa a terra di sezionamento sono i tuttofare tra i morsetti componibili. Grazie alla zona di separazione standardizzata, è possibile integrare nei morsetti diverse spine funzionali. Queste comprendono le seguenti varianti di connettori:

  • Spine di sezionamento
  • Connettori passanti
  • Blocchi passanti
  • Spine portafusibili
  • Spine porta componenti

Spina di sezionamento P-DI inserita in un morsetto componibile

Le spine di sezionamento P-DI sono adatte alla semplice separazione dei segnali. A differenza dei morsetti con sezionatore a coltello, le spine di sezionamento possono essere facilmente inserite e rimosse a mano. Per evitare che le spine di sezionamento vadano perse, è possibile inserirle nella zona di separazione anche al contrario. Il flusso di corrente rimane interrotto.

Connettore passante inserito in un morsetto componibile

I connettori passanti e i blocchi passanti consentono di riconfigurare in modo permanente i morsetti di messa a terra di sezionamento. Il connettore passante trasforma il morsetto di messa a terra di sezionamento in un normale morsetto passante e il blocco passante interrompe permanentemente il flusso di corrente tra i due collegamenti.

Spina portafusibili inserita in un morsetto componibile

Le spine portafusibili consentono di integrare facilmente un fusibile nei morsetti di messa a terra di sezionamento. Durante la selezione della spina portafusibili, è possibile scegliere tra diverse varianti con e senza spia luminosa. Scegliendo la spia luminosa si definisce anche la tensione.

Spina porta componenti inserita in un morsetto componibile

Oltre alle spine di sezionamento e portafusibili, la gamma di spine funzionali comprende anche spine porta componenti. Come per le spine portafusibili, anche in questo caso è possibile scegliere tra diversi connettori con valori di corrente e di tensione diversi.

Ulteriori accessori


Etichette di avvertimento applicate a morsetti componibili

Etichette di avvertimento

Accessori di sicurezza, piastre di separazione e piastre terminali

Oltre agli accessori già elencati, esistono numerosi altri accessori standardizzati compatibili con i morsetti componibili di Phoenix Contact. Questi includono, ad esempio, le seguenti famiglie di accessori:

  • Tappi ciechi (CEC ...)
  • Etichette di avvertimento (WS ...)
  • Manicotti isolanti (ISH ...)
  • Piastre di separazione (ATP ...)

I morsetti componibili dispongono anche di accessori specifici per i morsetti, come ad esempio i coprimorsetti. Questi accessori sono reperibili nello shop online direttamente accanto al rispettivo morsetto componibile.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.