UK 10-TWIN BU - Morsetto passante
3005235
N. ELDAS®: 158210455

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Questi morsetti componibili twin sono costruiti per la funzione fondamentale di distribuzione del potenziale
Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32...
Sul lato del quadro elettrico sono utilizzabili due connessioni indipendenti
Connessione senza problemi di conduttori molto diversi per tipo e sezione
Sono ponticellabili al centro, anche con morsetti passanti contigui