Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UDK 3 RD - Morsetto passante
3057144

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Due punti di connessione su ogni lato per l'alloggiamento di più conduttori
Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione