EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Modulo portarelè
2956411
Modulo a relè, con minirelè di commutazione per rimanenza saldato, con diodi a commutazione positiva, contatti (AgSnO): potenze da piccole a grandi, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | EMG |
| Applicazione | Universale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 01.04.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,19 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | bistabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | tip. 8 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 5 ms |
| Intervallo tempo d'impulso | 30 ms ... 5 s |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 5 V (a 100 mA) |
| 24 V (a 1 mA) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 8 A |
| Min. corrente | 1 mA (con 24 V) |
| 100 mA (a 5 V) | |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (con 24 V DC) |
| 43 W (con 48 V DC) | |
| 42 W (con 60 V DC) | |
| 55 W (con 110 V DC) | |
| 100 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
| 40 W (con 48 V DC) | |
| 35 W (con 60 V DC) | |
| 30 W (con 110 V DC) | |
| 55 W (con 220 V DC) | |
| 1250 VA (con 250 V AC) | |
| Lato eccitazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lato contatti | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 62,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2956411 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK61C2 |
| Codice prodotto | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46.84 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.409 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen