EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC
-
Modulo portarelè
2940430
Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 230 V AC
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Disponibile solo in versione a tensione alternata. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | EMG |
| Applicazione | Universale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 5x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga tra circuito di ingresso e circuito contatti (o circuito contatti in uscita) | |
| isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,92 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di prova (Contatto/contatto) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,3 kV |
| Distanze in aria e linee di fuga tra circuito di ingresso e circuito contatti (o circuito contatti in uscita) | |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 4 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
| 3 ms ... 12 ms | |
| Tempo di diseccitazione tipico | 3 ms |
| Intervallo tempo di diseccitazione tipico | 2 ms ... 9 ms |
| Indicazione tensione di esercizio | lampada ad incandescenza |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
| 95 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 60 V DC) | |
| 40 W (con 110 V DC) | |
| 55 W (con 220 V DC) | |
| 1250 VA (con 250 V AC) | |
| Lato eccitazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lato contatti | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 62,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Distanze in aria e linee di fuga tra circuito di ingresso e circuito contatti (o circuito contatti in uscita) | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2940430 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK61C2 |
| Codice prodotto | DK61C2 |
| GTIN | 4017918080105 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56.69 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3c85c641-3ff0-4837-b26d-3a38d1e61653 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.257 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen