PLC-SC-EIK 1-SVN 24P
-
Modulo relè a stato solido
2982579
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,4 kV |
| Circuito di comando | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Tensione a vuoto | 8,2 V DC ±10 % |
| Punto d'inserzione | ≥ 2,1 mA (in stato conduttivo) |
| ≤ 1,2 mA (in stato bloccato) | |
| ca. 20 mA (in caso di cortocircuito) | |
| ca. 12 mA (in caso di rottura conduttore) | |
| Isteresi | ca. 0,2 mA |
| Resistenza interna | ca. 1000 Ω |
| Lunghezza cavo | < 30 m |
| Denominazione | Uscita segnale |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Tensione nominale in uscita | < 100 mV (in stato conduttivo) |
| UVN - UR; in stato bloccato | |
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 33 V DC |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Frequenza di trasmissione | ca. 350 Hz |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1,5 V |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Denominazione | Uscita segnalazione guasti |
| Tensione nominale in uscita | 30 V DC |
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 33 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1,5 V |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 86 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2982579 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK6215 |
| GTIN | 4046356094047 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen