PLC-OSP- 96DC/110DC/ 3RW - Modulo relè a stato solido
2982553

PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con collegamento a molla e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 96 V DC, uscita: 12-140 V DC/3 A

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistenza agli urti secondo la norma DIN 50155 (requisiti a norma EN 61373)
Campo di temperatura -25 °C ... +70 °C
Campo tensione di ingresso 0,7-1,25 x UN